Menu Search

Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 9.5 mm PPA

Ta krzyżakowa samogwintująca śruba z łbem stożkowym ściętym została wykonana z czarnego poliftalamidu wzmacnianego 45% włóknem szklanym, co zapewnia jej wytrzymałość mechaniczną, odporność na zmęczenie i sztywność. Odniesienia do normy NF E 25-658 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10105474

Numer produktu produkcyjny:

6580121301VR

5000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5716 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

571,60 zł

1000 x 0,5716 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 9.5 mm
Kolor Czarny
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.1 mm
Typ śruby Śruba samogwintująca
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Kod towaru 7318153590
Pełny materiał Poliftalamid z włóknem szklanym 45%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt