Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4897 zł - 0,4897 zł | 5900 Na stanie |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | 100 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5831 zł - 0,5831 zł | 23200 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 3000 Na stanie |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6061 zł - 0,6061 zł | 80 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7023 zł - 0,7023 zł | 107000 Na stanie |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,912 zł - 0,912 zł | 7289 Na stanie |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4825 zł - 0,4825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8976 zł - 0,8976 zł | 1900 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5716 zł - 0,5716 zł | 5000 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3849 zł - 0,3849 zł | 15000 Na stanie |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | 7000 Na stanie |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | 80 Na stanie |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5644 zł - 0,5644 zł | 844 Na stanie |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6965 zł - 0,6965 zł | 1300 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5429 zł - 0,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6578 zł - 0,6578 zł | 5400 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | 200 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować