Te śruby ramieniowe to elementy złączne z cylindrycznym łbem i gwintowanym trzonem. Pomiędzy łbem a gwintem znajduje się gładka część walcowa, która jest obrabiana w taki sposób, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Śruby ramieniowe są powszechnie stosowane do łączenia dwóch elementów, przy czym gładka część trzonu śruby pełni rolę powierzchni nośnej.
Śruby ramieniowe nadają się do układów wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb z nacięciem prostym, dzięki czemu można je przykręcać śrubokrętem płaskim. Mają właściwości magnetyczne i charakteryzują się doskonałą odpornością na ścinanie, chociaż ulegają korozji nieco łatwiej niż konwencjonalne śruby ramieniowe. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, maszynach, motoryzacji i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRP0133
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,8277 zł - 34,7289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
12.0
|
||
| 8,2733 zł - 13,7568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
5.0
|
||
| 8,5138 zł - 14,1897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
8.0
|
||
| 14,5265 zł - 24,2429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
||
| 8,2733 zł - 13,7568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 8,5138 zł - 14,1897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
||
| 14,5265 zł - 24,2429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 14,5265 zł - 24,2429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
||
| 15,4885 zł - 25,7821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 7,9847 zł - 13,3239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 27,1289 zł - 45,2149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
26.0
|
||
| 22,5593 zł - 37,5668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
16.0
|
||
| 8,2733 zł - 13,7568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
4.0
|
||
| 7,9847 zł - 13,3239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
6.0
|
||
| 14,5265 zł - 24,2429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 12,0733 zł - 20,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
6.0
|
||
| 14,2859 zł - 23,8099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 15,9695 zł - 26,6479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
16.0
|
||
| 10,7265 zł - 17,8935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
30.0
|
||
| 9,9569 zł - 16,5948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
5.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować