Menu Search

Śruba pasowana Wkładka z nacięciem M4 5.0 8.0 Stal nierdzewna

Śruby ramieniowe z łbem szczelinowym charakteryzują się cylindrycznym łbem i gwintowanym trzonem. Łatwo się ją instaluje śrubokrętem płaskim. Są wykonane ze stali nierdzewnej 416, która jest twardsza i bardziej wytrzymała mechanicznie niż stal nierdzewna 303. Ma niewielkie właściwości magnetyczne, ale jest mniej odporna na korozję niż materiały alternatywne.
Numer produktu Essentra:

20221980

Numer produktu produkcyjny:

20221980

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,1897 zł
100 - 199 12,7948 zł
200 - 499 11,3518 zł
500 - 999 9,9569 zł
1000 + 8,5138 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,19 zł

1 x 14,1897 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 5.0
l1 8.0
d2 M4
D3 8.0
l2 5.0
H1 4.0
h2 0.9
w1 0.8
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt