Menu Search

Śruba pasowana Wkładka z nacięciem M6 8.0 10.0 Stal nierdzewna

Śruby ramieniowe z łbem szczelinowym charakteryzują się cylindrycznym łbem i gwintowanym trzonem. Łatwo się ją instaluje śrubokrętem płaskim. Są wykonane ze stali nierdzewnej 416, która jest twardsza i bardziej wytrzymała mechanicznie niż stal nierdzewna 303. Ma niewielkie właściwości magnetyczne, ale jest mniej odporna na korozję niż materiały alternatywne.
Numer produktu Essentra:

20221621

Numer produktu produkcyjny:

20221621

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 24,2429 zł
100 - 199 21,8378 zł
200 - 499 19,3847 zł
500 - 999 16,9796 zł
1000 + 14,5265 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,24 zł

1 x 24,2429 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 8.0
l1 10.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.3
w1 1.2
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt