Te śruby ramieniowe to elementy złączne z częścią walcową pomiędzy łbem i gwintem. Tę gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby.
Śruby ramieniowe przydają się w sytuacjach wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego. Wykazują się pewnymi właściwościami magnetycznymi, wytrzymałością i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb z gniazdem sześciokątnym, dzięki czemu można je łatwo przykręcić i odkręcić kluczem imbusowym (sześciokątnym). Łeb nie jest gładki, co ułatwia chwycenie go. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, maszynach i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czarna Grupa SR: SRP0137, SRP0136
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiał | l1 025 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3095 zł - 22,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
M5
|
||
13,4029 zł - 22,3226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M6
|
||
13,9633 zł - 23,3033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
M6
|
||
20,1744 zł - 33,624 zł | 10 Na stanie |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M6
|
||
20,4079 zł - 33,9976 zł | 10 Na stanie |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
M10
|
||
21,3419 zł - 35,5854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
M10
|
||
15,5511 zł - 25,9185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
M8
|
||
18,8668 zł - 31,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M5
|
||
23,0698 zł - 38,4341 zł | 10 Na stanie |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M10
|
||
22,1825 zł - 36,9864 zł | 10 Na stanie |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
40.0
|
M10
|
||
13,076 zł - 21,8089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M6
|
||
16,2983 zł - 27,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M8
|
||
20,1277 zł - 33,5306 zł | 10 Na stanie |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
M10
|
||
4,3898 zł - 7,3319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal czarna
|
50.0
|
M5
|
||
109,5115 zł - 182,5036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
75.0
|
M16
|
||
42,03 zł - 70,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
80.0
|
M5
|
||
73,5058 zł - 122,5408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
35.0
|
M16
|
||
74,4865 zł - 124,1286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
55.0
|
M16
|
||
85,5544 zł - 142,5751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
45.0
|
M16
|
||
106,476 zł - 177,46 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
120.0
|
M16
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować