Te śruby ramieniowe to elementy złączne z częścią walcową pomiędzy łbem i gwintem. Tę gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby.
Śruby ramieniowe przydają się w sytuacjach wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego. Wykazują się pewnymi właściwościami magnetycznymi, wytrzymałością i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb z gniazdem sześciokątnym, dzięki czemu można je łatwo przykręcić i odkręcić kluczem imbusowym (sześciokątnym). Łeb nie jest gładki, co ułatwia chwycenie go. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, maszynach i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czarna Grupa SR: SRP0137, SRP0136
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiał | l1 025 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,472 zł - 12,4222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal czarna
|
100.0
|
M6
|
||
| 7,7522 zł - 12,8892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal czarna
|
35.0
|
M10
|
||
| 17,6993 zł - 29,5144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal czarna
|
35.0
|
M12
|
||
| 27,2261 zł - 45,3457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal czarna
|
110.0
|
M10
|
||
| 36,6128 zł - 61,0369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
35.0
|
M6
|
||
| 58,0948 zł - 96,8558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stal czarna
|
25.0
|
M20
|
||
| 70,3769 zł - 117,2637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stal czarna
|
45.0
|
M20
|
||
| 34,3712 zł - 57,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
M12
|
||
| 19,9409 zł - 33,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
60.0
|
M5
|
||
| 77,2885 zł - 128,8453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stal czarna
|
75.0
|
M20
|
||
| 13,9633 zł - 23,3033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
M6
|
||
| 7,3786 zł - 12,2821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal czarna
|
90.0
|
M6
|
||
| 8,1725 zł - 13,6364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal czarna
|
45.0
|
M10
|
||
| 7,1451 zł - 11,9085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal czarna
|
65.0
|
M8
|
||
| 5,604 zł - 9,34 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal czarna
|
70.0
|
M6
|
||
| 5,604 zł - 9,34 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal czarna
|
45.0
|
M8
|
||
| 9,0598 zł - 15,1308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal czarna
|
120.0
|
M8
|
||
| 7,7522 zł - 12,8892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal czarna
|
90.0
|
M5
|
||
| 5,9776 zł - 9,9938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal czarna
|
55.0
|
M6
|
||
| 7,6121 zł - 12,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal czarna
|
70.0
|
M5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować