Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,7641 zł - 48,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
50.0
|
Long Thread
|
||
| 57,0674 zł - 81,5101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
80.0
|
Long Thread
|
||
| 61,6907 zł - 88,1229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
95.0
|
Long Thread
|
||
| 7,7989 zł - 11,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 35,025 zł - 50,0437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 22,9297 zł - 32,7273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 41,8432 zł - 59,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 34,7915 zł - 49,6794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Stal
|
M14
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 24,8444 zł - 35,4733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
27.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 47,167 zł - 67,36 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 41,9366 zł - 59,9347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
100.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 84,3402 zł - 120,486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
150.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 43,7579 zł - 62,5126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
75.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 90,9249 zł - 129,8727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
180.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 98,8172 zł - 141,1367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
220.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 54,9192 zł - 78,484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Stal
|
M22
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 8,873 zł - 12,665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
70.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 35,7255 zł - 51,0244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
85.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 28,0667 zł - 40,0686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
27.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 54,9192 zł - 78,484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować