Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,7681 zł - 189,6673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
140.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 96,7157 zł - 138,1946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
130.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 107,7836 zł - 153,9699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
180.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 101,7593 zł - 145,3957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 169,4276 zł - 242,0367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Stal
|
M36
|
130.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 9,9938 zł - 14,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
24.0
|
Short Thread
|
||
| 71,8246 zł - 102,5812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
105.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 92,8396 zł - 132,6466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 106,5694 zł - 152,2326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
100.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 12,2354 zł - 17,4564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
60.0
|
Construction Grade
|
||
| 13,2628 zł - 18,9275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
100.0
|
Construction Grade
|
||
| 32,5966 zł - 46,5832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.71
|
33.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
110.0
|
Construction Grade
|
||
| 11,6283 zł - 16,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
100.0
|
Construction Grade
|
||
| 13,0293 zł - 18,6006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
85.0
|
Construction Grade
|
||
| 13,1694 zł - 18,7967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
90.0
|
Construction Grade
|
||
| 20,9216 zł - 29,9113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
70.0
|
Short Thread
|
||
| 13,3095 zł - 18,9928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
35.0
|
Short Thread
|
||
| 13,3095 zł - 18,9928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
42.0
|
Short Thread
|
||
| 8,4994 zł - 12,1606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 14,9907 zł - 21,4446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
48.0
|
Short Thread
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować