Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M8 9.0 24.0 Stal

Te stalowe śruby ramieniowe są wyposażone w krótki trzon gwintowany oraz część walcową, która dzieli trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20262488

Numer produktu produkcyjny:

20262488

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 14,2528 zł
50 - 99 11,3948 zł
100 + 9,9938 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,25 zł

1 x 14,2528 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Short Thread
d1 M8
d2 9.0
l1 24.0
l2 11.5
H1 5.3
A/F 13.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt