Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M10 11.0 60.0 Stal

Te stalowe śruby ramieniowe są wyposażone w krótki trzon gwintowany oraz część walcową, która dzieli trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20260446

Numer produktu produkcyjny:

20260446

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 12,1606 zł
50 - 99 9,7136 zł
100 + 8,4994 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

12,16 zł

1 x 12,1606 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Short Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 60.0
l2 15.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt