Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 614,8185 zł - 3 076,2417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
3000.0
|
Stal
|
39.977
|
||
| 3 158,8889 zł - 3 716,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Stal
|
64.425
|
||
| 552,6805 zł - 690,8434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 870,8205 zł - 1 024,5104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1000.0
|
Stal
|
39.977
|
||
| 964,8099 zł - 1 135,0874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 4 522,456 zł - 5 320,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
Stal
|
74.425
|
||
| 1 680,9856 zł - 1 977,6077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
3000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 871,7344 zł - 1 025,5614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Stal
|
32.547
|
||
| 258,4948 zł - 344,6749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Stal
|
15.640
|
||
| 459,1721 zł - 540,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.640
|
||
| 1 281,3144 zł - 1 507,4204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 284,0364 zł - 355,0744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.191
|
||
| 382,6435 zł - 478,3188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8739.0
|
||
| 1 157,5506 zł - 1 361,8283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
15.640
|
||
| 1 584,8798 zł - 1 864,5415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.640
|
||
| 332,0893 zł - 390,698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 480,8657 zł - 565,7183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.191
|
||
| 940,9037 zł - 1 106,9315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 1 322,056 zł - 1 555,3795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.094
|
||
| 1 413,5441 zł - 1 662,9694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
26.547