Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 621,9855 zł - 3 084,6636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1000.0
|
Stal
|
83.365
|
||
| 269,7985 zł - 337,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 785,2969 zł - 923,8903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 1 172,4138 zł - 1 379,3082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Stal
|
45.468
|
||
| 2 987,505 zł - 3 514,7329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
3000.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 811,3677 zł - 1 014,2216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 256,9555 zł - 321,2209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Stal
|
26.547
|
||
| 928,9265 zł - 1 092,8812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Stal
|
28.547
|
||
| 642,7737 zł - 803,4671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
13000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
| 1 735,436 zł - 2 041,6942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1000.0
|
Stal
|
74.425
|
||
| 908,3874 zł - 1 068,708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
Stal
|
45.468
|
||
| 1 520,9055 zł - 1 789,3115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1500.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 2 620,4463 zł - 2 911,5877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
Stal
|
91.250
|
||
| 132,6626 zł - 176,901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1500.0
|
Stal
|
10.164
|
||
| 995,0654 zł - 1 170,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1000.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 1 653,9048 zł - 1 945,7456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
Stal
|
54.935
|
||
| 209,4799 zł - 279,2912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Stal
|
15.640
|
||
| 242,7176 zł - 303,4091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
| 194,3761 zł - 242,9485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 621,8497 zł - 731,6114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować