Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,2981 zł - 153,7236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Stal
|
8739.0
|
||
| 2 004,3206 zł - 2 358,0362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
3000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 515,1136 zł - 643,88 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
Stal
|
28.547
|
||
| 1 040,5689 zł - 1 224,2017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Stal
|
28.547
|
||
| 1 206,0845 zł - 1 418,9146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 7 867,7844 zł - 9 256,2007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
3000.0
|
Stal
|
83.365
|
||
| 1 705,0361 zł - 2 005,9296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 471,5341 zł - 554,7657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
1500.0
|
Stal
|
26.547
|
||
| 7 666,4817 zł - 9 019,3674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
Stal
|
86.250
|
||
| 153,9232 zł - 205,2229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1500.0
|
Stal
|
12.164
|
||
| 3 406,8976 zł - 4 008,1115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1500.0
|
Stal
|
74.425
|
||
| 333,869 zł - 417,3604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
1500.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 821,3727 zł - 966,3178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Stal
|
26.547
|
||
| 193,3179 zł - 241,6763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1500.0
|
Stal
|
13.608
|
||
| 295,5806 zł - 347,7173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
1000.0
|
Stal
|
26.058
|
||
| 722,0441 zł - 849,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1500.0
|
Stal
|
28.547
|
||
| 655,1837 zł - 770,8306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
3000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 434,9292 zł - 543,6471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
3000.0
|
Stal
|
15.608
|
||
| 335,5526 zł - 419,4624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
3000.0
|
Stal
|
13.608
|
||
| 242,9582 zł - 303,6857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
Stal
|
15.608
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować