Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,8808 zł - 51,4681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 15,0556 zł - 25,1087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 25,6859 zł - 42,8099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 67,1971 zł - 112,0272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 8,8506 zł - 14,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 67,1971 zł - 112,0272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 10,0531 zł - 16,7391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 46,8023 zł - 77,9717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 8,8506 zł - 14,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 70,949 zł - 118,2804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 55,3162 zł - 92,1615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 84,5135 zł - 140,8397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 8,6582 zł - 14,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 17,7012 zł - 29,4859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 17,2683 zł - 28,8125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 84,5135 zł - 140,8397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 21,2606 zł - 35,4023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 8,8506 zł - 14,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 8,8506 zł - 14,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 8,8506 zł - 14,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować