Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
45.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
5.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 177,3964 zł - 295,6287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 29,3897 zł - 48,9668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 45,0706 zł - 75,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 265,0365 zł - 441,7596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 29,9669 zł - 49,9769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 46,658 zł - 77,7793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 43,0504 zł - 71,7667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 152,4321 zł - 254,0214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Tytan G5
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 212,8469 zł - 354,7449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 60,2225 zł - 100,3868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 44,2048 zł - 73,6907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 56,0377 zł - 93,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 103,6576 zł - 172,7787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 116,9335 zł - 194,9052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 60,2225 zł - 100,3868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 138,3384 zł - 230,5961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 21,2125 zł - 35,3542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować