Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M16 20.0 65.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20244316

Numer produktu produkcyjny:

20244316

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 354,7449 zł
100 - 199 319,2944 zł
200 - 499 283,7959 zł
500 - 999 248,3455 zł
1000 + 212,8469 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

354,74 zł

1 x 354,7449 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 65.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G5
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt