Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0531 zł - 16,7872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
7.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 72,0553 zł - 120,0601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 211,3076 zł - 352,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 50,1212 zł - 83,5514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 97,5969 zł - 162,6775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 24,0024 zł - 40,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 30,9289 zł - 51,5643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 13,5645 zł - 22,6075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 14,1897 zł - 23,6656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 416
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 95,8172 zł - 159,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 16,8354 zł - 28,0429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 16,691 zł - 27,8505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 26,5518 zł - 44,2529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 22,4151 zł - 37,3745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 45,9846 zł - 76,6249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 86,678 zł - 144,4954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 19,4328 zł - 32,372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Tytan G2
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 72,1996 zł - 120,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 177,3964 zł - 295,6287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 23,0404 zł - 38,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować