Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2049 zł - 41,9922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
7.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 77,4426 zł - 129,055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 17,4126 zł - 29,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 12,6506 zł - 21,1163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 12,0253 zł - 20,01 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 56,0377 zł - 93,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 64,1667 zł - 106,9766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 38,3365 zł - 63,8781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 56,0377 zł - 93,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 38,3365 zł - 63,8781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 66,6199 zł - 111,0652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 103,6576 zł - 172,7787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 17,7012 zł - 29,4859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
12.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 20,01 zł - 33,3821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 20,01 zł - 33,3821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 131,7005 zł - 219,4848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 211,3076 zł - 352,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
2.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 138,3384 zł - 230,5961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 165,9966 zł - 276,6289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować