Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M12 16.0 40.0 Tytan G2

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20242633

Numer produktu produkcyjny:

20242633

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 172,7787 zł
100 - 199 155,5105 zł
200 - 499 138,2422 zł
500 - 999 120,9259 zł
1000 + 103,6576 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

172,78 zł

1 x 172,7787 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 40.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G2
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt