Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M12 16.0 100.0 Tytan G2

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20242732

Numer produktu produkcyjny:

20242732

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 219,4848 zł
100 - 199 197,5508 zł
200 - 499 175,5686 zł
500 - 999 153,6345 zł
1000 + 131,7005 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

219,48 zł

1 x 219,4848 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 100.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G2
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt