Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,9795 zł - 59,9819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 17,2202 zł - 28,7163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 37,7112 zł - 62,868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 16,4986 zł - 27,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 41,7517 zł - 69,6021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 17,1721 zł - 28,6201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
6.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 21,2125 zł - 35,3542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 17,7012 zł - 29,4859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
14.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 20,01 zł - 33,3821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 17,2202 zł - 28,7163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Tytan G2
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 25,5416 zł - 42,5694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 21,2125 zł - 35,3542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 23,0404 zł - 38,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 38,3365 zł - 63,8781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 44,2048 zł - 73,6907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 30,6403 zł - 51,0833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 131,7005 zł - 219,4848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 211,3076 zł - 352,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 116,9335 zł - 194,9052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować