Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8074 zł - 31,3618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
20.0
|
||
| 25,0125 zł - 41,6555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 416
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 62,6275 zł - 104,3792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 12,843 zł - 21,4049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.0
|
||
| 7,4557 zł - 12,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.0
|
||
| 39,2985 zł - 65,5136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 95,6248 zł - 159,4067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 7,7443 zł - 12,8911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.0
|
||
| 59,5971 zł - 99,3286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 25,3973 zł - 42,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 14,286 zł - 23,81 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.0
|
||
| 10,1012 zł - 16,8354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 8,2734 zł - 13,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 7,7443 zł - 12,8911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 27,2252 zł - 45,4073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 7,4557 zł - 12,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.0
|
||
| 100,0982 zł - 166,8624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 19,529 zł - 32,5163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 20,0581 zł - 33,4302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 80,473 zł - 134,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować