Okrągłe śruby maszynowe zapewniają bardzo mocne trzymanie podczas dokręcania i odkręcania w różnych zastosowaniach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4093 zł - 0,4093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3533 zł - 0,3533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6693 zł - 0,6693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3734 zł - 0,3734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3734 zł - 0,3734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8617 zł - 0,8617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować