Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10374573
421007500002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 0,3862 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.276 in |
|---|---|
| Średnica łba | 7.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Długość gwintu | 20.0 mm |
| Długość gwintu | 0.787 in |
| Głębokość gniazda | 0.051 in |
| Głębokość gniazda | 1.3 mm |
| Szerokość gniazda | 1.0 mm |
| Szerokość gniazda | 0.039 in |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Rodzaj główki | Łeb okrągły |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować