Te śruby wahadłowe, zwane również śrubami oczkowymi, to gwintowane drążki z oczkiem (otworem) na głowicy zapewniającej gładką powierzchnię nośną dla jarzma. Umożliwiają dokładną regulację i zapewniają elastyczność. Oczko gwarantuje łatwe manewrowanie śrubą, co skutkuje prostotą dokręcania i odkręcania.
Ruch wahadłowy ramienia powoduje nie tylko szybkie i wygodne zabezpieczenie komponentów, ale również przynosi znaczne oszczędności czasu i wkładanej pracy. Gwintowana śruba, idealna do zastosowań wymagających częstego demontażu i ponownego montażu, gwarantuje solidne połączenie komponentów, minimalizując ryzyko poluzowania lub awarii podczas pracy.
Są łatwe w instalacji i demontażu. Czynności te przeprowadza się ręcznie, a następnie z pomocą narzędzi. Po zamocowaniu części zawiasowej można ją przestawiać w położenie blokady. Gwintowana końcówka pozostaje zamocowana. Są często używane w przemyśle ciężkim, w osłonach maszyn, motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej.
Materiał: Stal obrabiana termicznie, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SR18822, SR18830
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Tolerancja | d1 | d3 | Materiał | d2 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,1296 zł - 53,8902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
16.0
|
38.0
|
||
| 89,7444 zł - 112,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
18.0
|
52.0
|
||
| 111,7448 zł - 139,6701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
54.0
|
||
| 120,937 zł - 151,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
54.0
|
||
| 44,3494 zł - 59,118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 79,3323 zł - 99,1544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
18.0
|
52.0
|
||
| 137,9275 zł - 172,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
60.0
|
||
| 18,2103 zł - 22,741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
10.0
|
26.0
|
||
| 51,8862 zł - 69,1816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 85,5621 zł - 114,0973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal nierdzewna 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 102,204 zł - 136,272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal nierdzewna 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 42,5196 zł - 56,6784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 70,3578 zł - 93,7959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal nierdzewna 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 101,3763 zł - 135,1393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
130.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal nierdzewna 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 63,4745 zł - 84,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 49,0109 zł - 65,3478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 31,2798 zł - 41,6919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
5.0
|
32.0
|
||
| 138,8859 zł - 185,1957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
130.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal nierdzewna 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 118,7588 zł - 158,3596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal nierdzewna 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 18,5588 zł - 23,2203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
8.0
|
22.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować