Menu Search

Śruba oczkowa M12 130.0 14.0 Stal nierdzewna 304

Te śruby wahadłowe ze stali nierdzewnej są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, a także precyzji, nośności i odporności na korozję. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawia, że sprawdzają się jako elementy maszyn przemysłowych, a także znajdują zastosowanie w budownictwie.
Numer produktu Essentra:

20199555

Numer produktu produkcyjny:

20199555

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 139,1935 zł
5 - 9 125,2831 zł
10 - 19 118,3279 zł
20 + 104,4176 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

139,19 zł

1 x 139,1935 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja High Tolerance
d1 M12
l1 130.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 40.0
d4 12.0
w1 14.0
Waga g 132.0
Materiał Stal nierdzewna 304
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt