Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,0922 zł - 40,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 12,7745 zł - 12,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 13,6044 zł - 13,6044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 19,3755 zł - 19,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 43,103 zł - 105,6023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 41,3507 zł - 101,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 64,2882 zł - 64,2882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 102,0769 zł - 102,0769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 13,7812 zł - 13,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 23,8485 zł - 23,8485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 21,1004 zł - 21,1004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 26,5966 zł - 26,5966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 28,1655 zł - 28,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 43,103 zł - 105,6023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 74,8305 zł - 74,8305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 117,8904 zł - 117,8904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 12,8697 zł - 12,8697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 21,1004 zł - 21,1004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 18,3523 zł - 18,3523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 30,0114 zł - 73,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować