10344248
1440241
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 + | 17,8178 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość gwintu | 10.0 mm |
|---|---|
| Długość gwintu | 0.394 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.122 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.1 mm |
| Średnica łba | 0.276 in |
| Średnica łba | 7.0 mm |
| Kolor | Jasnobrązowy |
| Materiał | PPS |
| Rodzaj klucza | Gwiazdkowe |
| Rodzaj łba | Low |
| Temperatura maksymalna | 200 °C |
| Temperatura maksymalna | 392 °F |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować