10344217
1440238
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 + | 23,8485 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość gwintu | 0.787 in |
|---|---|
| Długość gwintu | 20.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.094 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
| Średnica łba | 5.5 mm |
| Średnica łba | 0.217 in |
| Kolor | Jasnobrązowy |
| Materiał | PPS |
| Rodzaj klucza | Gwiazdkowe |
| Rodzaj łba | Low |
| Temperatura maksymalna | 392 °F |
| Temperatura maksymalna | 200 °C |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować