Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8453 zł - 1,0436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,4438 zł - 0,5479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,8491 zł - 1,0483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8323 zł - 1,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,245 zł - 0,3025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3731 zł - 0,4606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,1914 zł - 1,4708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 0,7074 zł - 0,8733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,8491 zł - 1,0483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2792 zł - 0,3448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2792 zł - 0,3448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2775 zł - 0,3426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8714 zł - 1,0758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1811 zł - 0,2236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2337 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2579 zł - 0,3184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm