Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6816 zł - 19,8154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1688 zł - 0,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#4-40
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.375 in
34.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3024 zł - 0,3733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1/4/20
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.875 in
22.2 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,232 zł - 0,2865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,1458 zł - 1,4146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,4124 zł - 0,5091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8714 zł - 1,0758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,2433 zł - 0,3004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,284 zł - 0,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2853 zł - 0,3523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,178 zł - 0,2198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,4241 zł - 0,5236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | 1000 Na stanie |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,2963 zł - 0,3659 zł | 500 Na stanie |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,4477 zł - 0,5528 zł | 1000 Na stanie |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,4529 zł - 0,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,1601 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować