Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,2898 zł - 24,2898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 16,2064 zł - 16,2064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 48,5268 zł - 118,8908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 16,2064 zł - 16,2064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5623 zł - 2,5623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,9718 zł - 2,9718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,4831 zł - 2,4831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 7,2512 zł - 17,7656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,2888 zł - 3,2888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 19,6141 zł - 19,6141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,1946 zł - 6,1946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,4831 zł - 2,4831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 11,5307 zł - 11,5307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 16,1404 zł - 16,1404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 8,9419 zł - 8,9419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,2662 zł - 4,2662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,6624 zł - 4,6624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,3455 zł - 4,3455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,2363 zł - 10,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 11,293 zł - 11,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować