Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,3309 zł - 81,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,3942 zł - 4,3942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,8023 zł - 4,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,4758 zł - 4,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 18,3523 zł - 18,3523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,0609 zł - 3,0609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,809 zł - 5,809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,8838 zł - 6,8838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 12,8833 zł - 12,8833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5576 zł - 2,5576 zł | 200 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 11,1284 zł - 11,1284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 13,6316 zł - 13,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5576 zł - 2,5576 zł | 98 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,3801 zł - 25,4314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5576 zł - 2,5576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 9,8768 zł - 9,8768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,6392 zł - 2,6392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5576 zł - 2,5576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,0609 zł - 3,0609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować