Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
589 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2806 zł - 0,3465 zł 1000 Na stanie
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
16.0 mm
0,2963 zł - 0,3659 zł 500 Na stanie
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
40.0 mm
0,4477 zł - 0,5528 zł 1000 Na stanie
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
40.0 mm
0,4529 zł - 0,5592 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
50.0 mm
0,1806 zł - 0,2229 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
Naturalny
Nylon
16.0 mm
0,284 zł - 0,3507 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
20.0 mm
0,2853 zł - 0,3523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
10.0 mm
0,178 zł - 0,2198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon
35.0 mm
0,4241 zł - 0,5236 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
35.0 mm
0,1601 zł - 0,1977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon
10.0 mm
0,1642 zł - 0,2028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon
25.0 mm
14,407 zł - 14,407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.6
Jasnobrązowy
PEEK
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9307 zł - 0,9307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9422 zł - 0,9422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9307 zł - 0,9307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
Nylon
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9307 zł - 0,9307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
Nylon
5.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9307 zł - 0,9307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9307 zł - 0,9307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9307 zł - 0,9307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9422 zł - 0,9422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba M6 x 1.0 16.0 mm Nylon Naturalny

10399446

Przedział cen netto
0,3465 zł - 0,2806 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 40.0 mm Nylon Naturalny

10399644

Przedział cen netto
0,3659 zł - 0,2963 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 40.0 mm Nylon Naturalny

10399514

Przedział cen netto
0,5528 zł - 0,4477 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 50.0 mm Nylon Naturalny

10399521

Przedział cen netto
0,5592 zł - 0,4529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M5 x 0.8 16.0 mm Nylon Naturalny

10398913

Przedział cen netto
0,2229 zł - 0,1806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 20.0 mm Nylon Naturalny

10399453

Przedział cen netto
0,3507 zł - 0,284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 10.0 mm Nylon Naturalny

10399422

Przedział cen netto
0,3523 zł - 0,2853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon Naturalny

10397893

Przedział cen netto
0,2198 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 35.0 mm Nylon Naturalny

10399491

Przedział cen netto
0,5236 zł - 0,4241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M4 x 0.7 10.0 mm Nylon Naturalny

10398203

Przedział cen netto
0,1977 zł - 0,1601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M4 x 0.7 25.0 mm Nylon Naturalny

10398241

Przedział cen netto
0,2028 zł - 0,1642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka krzyżowa M1.6 6.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10342343

Przedział cen netto
14,407 zł - 14,407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.6
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2 8.0 mm Nylon Naturalny

10374719

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2 20.0 mm Nylon Naturalny

10374757

Przedział cen netto
0,9422 zł - 0,9422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2 4.0 mm Nylon Naturalny

10374689

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka krzyżowa M2 5.0 mm Nylon Naturalny

10374696

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 6.0 mm Nylon Naturalny

10374795

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2 6.0 mm Nylon Naturalny

10374702

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10374801

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 25.0 mm Nylon Naturalny

10374849

Przedział cen netto
0,9422 zł - 0,9422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy