Menu Search

Śruba z łbem kulistym 32x64 1000.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 32 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20178031

Numer produktu produkcyjny:

20178031

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 2 303,2229 zł
5 - 19 2 072,9196 zł
20 + 1 842,5952 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 303,22 zł

1 x 2 303,2229 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 32x64
Prowadzenie 64.0
d1 32.35
d2 32.0
d3 28.40
l1 1000.0
Mass moment of inertia kg·m² 6,89x10-4
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt