Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 771,9446 zł - 2 214,95 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 27 276,6341 zł - 34 095,7733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 19 324,2881 zł - 24 155,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 9 980,717 zł - 12 475,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 5 309,8694 zł - 6 637,3271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 22 824,4055 zł - 28 530,5141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1 750,3954 zł - 2 188,0183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 30 676,99 zł - 38 346,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 6 204,2113 zł - 7 755,2689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 13 695,8458 zł - 17 119,8049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 10 260,8091 zł - 12 826,0138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 10 573,9466 zł - 13 217,4549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 8 823,936 zł - 11 029,8984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 7 736,9015 zł - 9 671,0981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 4 834,1505 zł - 6 042,6833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 37 477,7498 zł - 46 847,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2 004,2725 zł - 2 505,3622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 5 463,504 zł - 6 829,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 21 074,3468 zł - 26 342,9576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 15 824,1227 zł - 19 780,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować