Menu Search

Śruba z łbem kulistym 80x10 3000.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 80 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20179649

Numer produktu produkcyjny:

20179649

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 13 217,4549 zł
5 - 19 11 895,714 zł
20 + 10 573,9466 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13 217,45 zł

1 x 13 217,4549 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 80x10
Prowadzenie 10.0
d1 82.15
d2 80.0
d3 75.8
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,89x10-2
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt