Menu Search

Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 12.0 mm PC

Śruba z łbem zmniejszonym, sześciokątnym, gniazdowym wykonana z przezroczystego poliwęglanu (PC) zapewniającego jej wytrzymałość, estetyczny wygląd i dobrą odporność termiczną. PC doskonale nadaje się do stosowania w branży elektrycznej, detalicznej i sklepowej.
Numer produktu Essentra:

10360118

Numer produktu produkcyjny:

193101100022

800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 2,3555 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

117,78 zł

50 x 2,3555 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 3.0 mm
Średnica łba 7.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Długość gwintu 12.0 mm
Rodzaj główki Imbusowe
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Kolor Przezroczyste
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliwęglan

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt