Śruby z uszczelką z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającym dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby z uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0174
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | Materiał | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5267 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
| 18,5267 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
12.9
|
||
| 14,7808 zł - 22,7398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
4.4
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 18,3242 zł - 28,1911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.5
|
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 13,3635 zł - 20,5593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
3.3
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 12,0474 zł - 18,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 13,8697 zł - 21,338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
3.3
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 18,5267 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.5
|
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 18,5267 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 18,5267 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
12.9
|
||
| 16,7044 zł - 25,6991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
4.4
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 15,287 zł - 23,5185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
4.4
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 18,5267 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.5
|
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 11,3388 zł - 17,4442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
2.2
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 12,5536 zł - 19,3132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 18,5267 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.5
|
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 10,8325 zł - 16,6655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
2.2
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 10,3263 zł - 15,8867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.7
|
1.7
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 15,692 zł - 24,1415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
4.4
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 10,0226 zł - 15,4194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
2.8
|
Stal nierdzewna 303
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować