Menu Search

Łeb półkolisty Śruba z uszczelką M3 10.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z O-ringiem i łbem półkolistym z nacięciem sześciokątnym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, przekładniach lub silnikach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20225841

Numer produktu produkcyjny:

20225841

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 15,8867 zł
50 - 99 12,7093 zł
100 - 199 11,915 zł
200 - 499 11,1206 zł
500 + 10,3263 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,89 zł

1 x 15,8867 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 10.0
h1 max 1.7
d2 max 5.7
A/F 2.0
d3 ±0.05 3.6
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt