Śruby uwięzione z podkładkami, cechują się okrągłym łbem z napędem sześciokątnym. Napędy sześciokątne są idealne do precyzyjnego montażu i są szczególnie przydatne w przypadku ograniczonej przestrzeni.
Te śruby są doskonałym rozwiązaniem dla paneli z otworami bez gwintu. Każda śruba zawiera zintegrowaną podkładkę, która zapewnia pewne mocowanie w panelach bez gwintów. To równomiernie rozkłada obciążenie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.
Uwaga: Śruby te mają mniejszą średnicę trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem obrotowym zalecanym dla śruby o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0163
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,4818 zł - 23,5454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 17,9802 zł - 25,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 50,6869 zł - 72,3916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
17.5
|
32.0
|
100.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 17,2524 zł - 24,6157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
5.5
|
2.0
|
||
| 16,9527 zł - 24,1876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 18,922 zł - 27,0559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 19,3073 zł - 27,5696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 19,5641 zł - 27,9549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
25.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 19,9494 zł - 28,5114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 22,6893 zł - 32,4071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
45.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 24,4445 zł - 34,8901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
20.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 18,237 zł - 26,0284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 18,7507 zł - 26,7562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 20,1207 zł - 28,7254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 19,6069 zł - 27,9977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 19,9494 zł - 28,5114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
35.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 25,8572 zł - 36,945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 21,7474 zł - 31,0372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
40.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 32,7068 zł - 46,7484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 23,2458 zł - 33,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.5
|
12.0
|
80.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować