20759315
20759315
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 66,7407 zł |
| 100 - 199 | 60,0623 zł |
| 200 - 499 | 53,384 zł |
| 500 + | 46,7056 zł |
| d1 | M16 |
|---|---|
| d2 a012 | 12.0 |
| d3 max | 24.0 |
| d4 min | 17.5 |
| d6 | 32.0 |
| H1 max | 16.0 |
| l2 025 | 20.0 |
| w1 | 4.0 |
| A/F | 14.0 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować