Śruby uwięzione z podkładkami, cechują się okrągłym łbem z napędem sześciokątnym. Napędy sześciokątne są idealne do precyzyjnego montażu i są szczególnie przydatne w przypadku ograniczonej przestrzeni.
Te śruby są doskonałym rozwiązaniem dla paneli z otworami bez gwintu. Każda śruba zawiera zintegrowaną podkładkę, która zapewnia pewne mocowanie w panelach bez gwintów. To równomiernie rozkłada obciążenie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.
Uwaga: Śruby te mają mniejszą średnicę trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem obrotowym zalecanym dla śruby o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0163
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9494 zł - 28,5114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
30.0
|
7.5
|
10.0
|
4.2
|
||
| 23,2458 zł - 33,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
50.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 19,9494 zł - 28,5114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 28,5114 zł - 40,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
50.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 18,7507 zł - 26,7562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 20,2063 zł - 28,8539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 21,2765 zł - 30,395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 21,5762 zł - 30,8231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
35.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 18,7507 zł - 26,7562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 47,9899 zł - 68,5387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
17.5
|
32.0
|
50.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 20,506 zł - 29,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
40.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 31,5081 zł - 45,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
13.2
|
24.0
|
50.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 19,9066 zł - 28,4258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 32,7068 zł - 46,7484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 22,6893 zł - 32,4071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
45.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 19,2216 zł - 27,4412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 19,0504 zł - 27,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 18,7507 zł - 26,799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
12.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 30,7375 zł - 43,923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 48,9746 zł - 69,9514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
17.5
|
32.0
|
80.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować