Menu Search

Śruba uwięziona M16 32.0 Stal nierdzewna 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Numer produktu Essentra:

20759360

Numer produktu produkcyjny:

20759360

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 69,9514 zł
100 - 199 62,9734 zł
200 - 499 55,9526 zł
500 + 48,9746 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

69,95 zł

1 x 69,9514 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
d6 32.0
H1 max 16.0
l2 025 20.0
w1 4.0
A/F 14.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt