20758875
20758875
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 26,7562 zł |
100 - 199 | 24,102 zł |
200 - 499 | 21,405 zł |
500 + | 18,7507 zł |
d1 | M5 |
---|---|
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
d6 | 10.0 |
H1 max | 5.0 |
l2 025 | 7.5 |
w1 | 1.5 |
A/F | 4.0 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować