Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2451 zł - 0,2451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2259 zł - 0,2259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Stal węglowa
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2385 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2451 zł - 0,2451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2385 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2595 zł - 0,2595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2451 zł - 0,2451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2677 zł - 0,2677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3412 zł - 0,3412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Stal węglowa
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,2385 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2677 zł - 0,2677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2662 zł - 0,2662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2524 zł - 0,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3179 zł - 0,3179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3267 zł - 0,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2727 zł - 0,2727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal węglowa
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować