10443293
1218088
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 200 + | 0,4237 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica wewnętrzna | 12.2 mm |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna | 0.48 in |
| Średnica zewnętrzna | 25.0 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.984 in |
| Wysokość ramienia | 1.8 mm |
| Wysokość ramienia | 0.071 in |
| Grubość | 1.0 mm |
| Grubość | 0.039 in |
| Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 1155.00 N |
| Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 1155.00 N |
| Wysokość przy obciążeniu | 1.2 mm |
| Wysokość przy obciążeniu | 0.047 in |
| Materiał | Stal węglowa |
| Standard | DIN |
| Kod towaru | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować