10443668
1218140
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 2,3705 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica wewnętrzna | 25.4 mm |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna | 1 in |
| Średnica zewnętrzna | 1.969 in |
| Średnica zewnętrzna | 50.0 mm |
| Wysokość ramienia | 2.9 mm |
| Wysokość ramienia | 0.114 in |
| Grubość | 0.051 in |
| Grubość | 1.3 mm |
| Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 1318.00 N |
| Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 1318.00 N |
| Wysokość przy obciążeniu | 1.7 mm |
| Wysokość przy obciążeniu | 0.067 in |
| Materiał | Chromowo-wanadowe |
| Standard | DIN |
| Kod towaru | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować