Menu Search

Sprężyny dociskowe z zamkniętymi końcami

Na stanie

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
341 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Ugięcie sprężyny Całkowita długość Obciążenie przy długości obciążenia Średnica drutu Przybliżona wysokość całkowita Średnica zewnętrzna Pełny materiał Kup
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.15 Nmm
12.7 mm
52.50 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,4882 zł - 7,4882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.94 Nmm
17.53 mm
53.32 N
1.1 mm
11.2 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,6951 zł - 7,6951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.44 Nmm
23.88 mm
53.32 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,4882 zł - 7,4882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,4882 zł - 7,4882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.21 Nmm
19.1 mm
32.98 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.01 Nmm
63.5 mm
32.98 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.71 Nmm
22.35 mm
52.50 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
10 Na stanie
4.08 Nmm
15.75 mm
32.98 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł 30 Na stanie
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
8,2058 zł - 8,2058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.18 Nmm
50.8 mm
32.98 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
8,2058 zł - 8,2058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.56 Nmm
15.75 mm
52.50 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
7,9762 zł - 7,9762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Stal nierdzewna 302
8,2272 zł - 8,2272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,7671 zł - 7,7671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.35 Nmm
44.45 mm
9.70 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,9702 zł - 7,9702 zł 30 Na stanie
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Stal nierdzewna 302
  • z 18
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    20.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 12.7 mm 11.15 Nmm

10438831

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    52.50 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 17.53 mm 10.94 Nmm

10234341

Przedział cen netto
7,4882 zł - 7,4882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    11.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    53.32 N
  • Długość przy obciążeniu
    12.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 23.88 mm 7.44 Nmm

10438664

Przedział cen netto
7,6951 zł - 7,6951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    15.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    53.32 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Przedział cen netto
7,4882 zł - 7,4882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    21.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    53.32 N
  • Długość przy obciążeniu
    24.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Przedział cen netto
7,4882 zł - 7,4882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    33.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    53.32 N
  • Długość przy obciążeniu
    39.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 19.1 mm 3.21 Nmm

10420690

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    6.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

10411681

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 63.5 mm 1.01 Nmm

10438824

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    30.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 22.35 mm 5.71 Nmm

10438862

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    52.50 N
  • Długość przy obciążeniu
    13.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 15.75 mm 4.08 Nmm

10335093


Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    5.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    7.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 31.75 mm 1.90 Nmm

10438800

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    9.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    27.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 50.8 mm 1.18 Nmm

10438817

Przedział cen netto
8,2058 zł - 8,2058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    14.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    22.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 15.75 mm 8.56 Nmm

10438848

Przedział cen netto
8,2058 zł - 8,2058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    8.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    52.50 N
  • Długość przy obciążeniu
    9.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Przedział cen netto
7,9762 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    32.98 N
  • Długość przy obciążeniu
    6.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

10335086

Przedział cen netto
8,2272 zł - 8,2272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    21.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 44.45 mm 0.35 Nmm

10438794

Przedział cen netto
7,7671 zł - 7,7671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    6.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Przedział cen netto
7,9702 zł - 7,9702 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    7.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm